DPZ-plus
Sealed universal gripper
Despite the high moment load of the base jaws, this sealed 3-finger centric gripper meets the requirements of IP67 and does not permit the ingress of any substances from the working environment into the interior of the component.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Robuste Vielzahn-Gleitführung im Inneren
für präzise Handhabung unterschiedlicher Werkstücke - Lippendichtung an der äußeren Rundführung
für dauerhaft sichere Abdichtung des Greifers - Große Momentenaufnahme möglich
geeignet für den Einsatz langer Greiferfinger - Dichter 3-Finger-Zentrischgreifer
erfüllt trotz hoher Momentenbelastbarkeit die Anforderungen gemäß IP67 - Befestigung an einer Greiferseite in zwei Anschraubrichtungen
für universelle und flexible Montage des Greifers - Höchste Greifkräfte bei kompakter Bauweise
für ein vielseitiges Anwendungsspektrum - Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen - Kompakte Baumaße
für minimierte Störkonturen in der Handhabung
Optionen und spezielle Informationen
- Greifkrafterhaltungs-Version AS/IS
Die mechanische Greifkrafterhaltungs-Version stellt auch bei Druckabfall eine Mindestgreifkraft sicher. Diese wirkt bei der AS-/S-Variante als Schließkraft, bei der IS-Variante als Öffnungskraft. - Kraftverstärkungs-Version KVZ
für erhöhten Bedarf an Greifkraft - ATEX-Version EX
für explosionsgefährdete Umgebung - Weitere Versionen
Verschiedene Optionen können miteinander kombiniert werden. Ebenso stehen zahlreiche weitere Optionen zur Verfügung – nennen Sie uns einfach Ihre Aufgabe! - Integrierter Sperrluftanschluss
erschwert das Eindringen von Schmutz in den Greifer - Bitte beachten Sie, dass der Greifer zum Erreichen der Schutzklasse IP 67 unbedingt einen weiteren Schlauch zur Entlüftung oder für einen schaltbaren Sperrluftanschluss benötigt. Detaillierte Informationen siehe Montage- und Betriebsanleitung. Alternativ kann ein am Sperrluftanschluss montierter Sinterfilter (Auslieferungszustand) das Eindringen von Schmutzpartikeln > 0,12 mm verhindern. Dies reduziert die Schutzklasse jedoch auf IP 54.
- Lebensmittelkonforme Schmierung
Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.