arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TCU-P-100-3-OV Illustrazione simile

TCU-P-100-3-OV

Ident.-Nr. 324811

Begrenzt verfügbar
Unità di compensazione della tolleranza TCU-P, Dimensioni: 100, senza bloccaggio, Collegamento diretto con*: PGN-plus 100

  • Forza Fd max.: 2000 N
Bloccaggio senza bloccaggio
Durezza dell'elastomero [Shore] 68.0
Deviazione X [°] ± 1
Deviazione Y [°] ± 1.5
Deviazione Z [°] ± 1.2
Peso [kg] 0.22
Temperatura ambiente min. [°C] -10.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Forza max. Fd [N] 2000.0
Collegamento diretto con* PGN-plus 100
Lunghezza X [mm] 50.0
Larghezza Y [mm] 81.0
Coppia Mx max [Nm] 60.0
Coppia My max. [Nm] 25.0
Coppia Mz max [Nm] 60.0
* adatto anche per altre pinze con lo stesso piano di fissaggio

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Monitoraggio
Mediante l'interruttore magnetico

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Materiale
Materiale in elastomero

Corpo
Lega di alluminio

La fornitura comprende
Viti di fissaggio lato robot

Garanzia
24 mesi