arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWO-GF19-K Illustration similar

SWO-GF19-K

Electric feed-through module

ID 9948655

Electric feed-through module SWO-E, Size: GF19, Quick-change master, Master side

  • Number of electrical feed-throughs: 19
Suitable on Quick-change master
Screw connection diagram J
Transmission type Signal
Weight [kg] 0.14
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Protection class IP IP65 (only when connected)
Number of pin contacts 19.0
Nominal current [A] 3.0
Alternating current [V AC] 125.0
Electrical connection M16 connector, 19-pin
Electrical connection outlet Can be radially swiveled
Special properties Can swivel in five positions

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.