arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SRU 8.2-W-2-EX Illustration similar

SRU 8.2-W-2-EX

Ident.-Nr. 356822

Lieferzeit auf Anfrage
微型回转装置 SRU-mini, 尺寸: 8, 气动, 气动导孔, 防爆型, 减振器型式: 软, 旋转角度: 180 °, 端位置调整: 90 °, 中间位置: 无, 终端终点位置阻尼: 弹性体, 带流体通道

  • 流体通路数量: 2
  • 扭矩: 0.16 Nm
旋转角度 [°] 180
端位置调整 [°] 90
终端终点位置阻尼 弹性体
扭矩 [Nm] 0.16
中间位置数量
IP 防护等级 65
重量 [kg] 0.17
流体消耗量(2×额定角度) [cm³] 3.32
额定工作压力 [bar] 6.0
最小工作压力 [bar] 4.5
最大工作压力 [bar] 8.0
连接软管直径 3 x 1.8 x 0.6
流体通路数量 2.0
流体通道的最大压力 [bar] 8.0
最低环境温度 [°C] -10.0
最高环境温度 [°C] 90.0
重复精度 [°] 0.07
长度 X [mm] 83.0
宽度 Y [mm] 29.0
高度 Z [mm] 35.0
力矩 My max. [Nm] 2.5
最大轴向力 Fz max。 [N] 255.0
ATEX 型

产品系列的常规说明

重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。

齿轮轴位置
始终显示在左端位置。齿轮沿着顺时针方向从这个位置向右转动。箭头表示旋转方向。

齿轮轴螺纹连接图
设置的旋转角度小于 90° 的话,机械手的左侧末端挡块必须完全旋入。也就是说,左侧末端位置处有一个螺钉连接到小齿轮上,其与主视图相比已顺时针转动 90°,显示出的转动角度为 180°。

自订旋转角度
可要求提供可达到特殊回转角度和回转范围。

终端位置扭矩
注意采用单个传动活塞的力才能靠近重点位置前的最后角度(约 2°)。因此,双压力模块扭矩仅采用此区域可用的约额定扭矩的一半。可采用外部止挡在终端位置均匀达到最大扭矩。

朝气动中间位置旋转
仅通过一半的额定转矩完成。

回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

外壳材料
铝(挤压型材)

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

工作原理
双活塞齿条和小齿轮原理

标配范围
流量控制阀、定心销、直接接口 O 型圈,装配和操作手册(带制造商声明)

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求