arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ER Mini SVL

ER Mini SVL

ER コレクトチャックエクステンション
ER mini SVL (SVL=クランピングエクステンション) を使用することで、標準的な 加工工具の費用対効果が高く、シンプルで純粋に機械的なクランプが可能になります。
スリムで最適化された形状により、手の届きにくい加工においても最適なソリューションを提供します。
また、エクステンションはSCHUNK旋盤チャックのほぼ全てと組み合わせることができます。

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 단순하고 수동적인 공작물 클램핑, 순수 기계식, 경제적
    고가의 장비 구매가 불필요하며 에너지 소비가 없습니다.
  • 작은 클램핑 직경에 적합하며 3가지 ER 크기로 제공
    대부분의 경우 특별한 도구가 필요하지 않습니다.
  • 다용도로 사용 가능
    모든 TENDO, TRIBOS-R, TRIBOS-S, SINO-R, CELSIO, WELDON 마운팅 및 ER 콜릿 척 마운팅에 적합
  • 판매 가능한 섕크 유형은 DIN ISO 15488-B에 따라 클램핑할 수 있습니다.
    DIN 1835-1 Form A 및 DIN 6535 Form HA에 따른 샤프트 유형, DIN 1835-1 Form B 및 DIN 6535 Form HB에 따른 샤프트 유형(Ø 최대 20 mm), DIN 1835-1 Form B 및 DIN 6535 Form HB에 따른 샤프트 유형(Ø 25 mm부터), DIN 1835-1 Form E 및 DIN 6535 Form HE에 따른 샤프트 유형