SBS-S-E 210
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 1311440
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Manicotto di protezione con ugelli di spruzzo
- Per proteggere il sistema cinematico del mandrino dall'ingresso di trucioli e di lubrorefrigerante
- Il refrigerante può essere applicato direttamente sul pezzo mediante un ugello spray integrato
- Adatto per: ROTA NCE 210-66
- Diametro: 32 mm
- Peso: 1.6 kg
Technické údaje
| ØA [mm] | 66.0 |
|---|---|
| B [mm] | 5.0 |
| ØC [mm] | 32.0 |
| ØD [mm] | 32.0 |
| F [mm] | 47.0 |
| ØG [mm] | 49.0 |
| H | M6x10 |
| Peso [kg] | 1.6 |