Beschreibung
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- KSH3 시리즈의 모든 기능은 변경되지 않습니다.
검증된 TANDEM 기술로 자동화 애플리케이션에 이상적 - 홀 센서를 통한 통합 죠 모니터링
죠가 정확히 어디에 있는지 파악 - 통합형 압력 센서
두 실린더 챔버의 현재 작동 압력 확인 - 바이스에 통합된 전자 장치
신호 처리는 클램핑 장치에서만 수행됩니다. - IO-Link를 통한 신호 전송
일반적으로 사용되는 필드버스 시스템에서 손쉽게 통합 - 최대 공정 신뢰성
다양한 쿼리 옵션과 오류 메시지 전송 지원 - 최고 품질에 대한 요구사항 충족을 위한 정밀 쐐기 후크 클램핑 포스 블록
뛰어난 기계가공 지원 - 이상적인 외부 윤곽의 정사각형 디자인
최고의 측병향 접근성을 지닌 두 가지 설정으로 6면 가공에 이상적 - 텅앤그루브 및 미세 톱니바퀴가 듀얼 인터페이스로서 표준으로 포함된 베이스 죠
시스템 죠의 높은 유연성 - 극단적인 강성의 강화 처리 베이스 본체
결과적으로 최고의 정밀도로 더욱 긴 사용 수명 보장. 최대 고정력 사용에도 변함없는 성능
옵션 및 특별 정보
- 감각 모니터링 장치가 있는 유압 클램핑 포스 블록
SCHUNK의 TANDEM KSH3-SM IOL은 추가 통합 감각 모니터링 유닛이 있는 고성능 유압 작동 클램핑 포스 블록입니다. 이러한 클램핑 포스 블록은 신호가 기계 제어 장치로 직접 전송되어야 하는 자동화 프로세스를 위해 특별히 개발되었습니다. 이것은 실린더 아래의 커버 대신 모니터링 장치가 갖춰진 KSH3 바이스의 표준 버전입니다. 이 통합 센서 시스템의 도움으로 죠 위치와 현재 작동 압력을 모두 모니터링하고 IO-Link 인터페이스를 통해 기계 제어 장치로 전송할 수 있습니다. 전자장치는 모니터링 유닛과 완벽하게 통합되어 있습니다.