EGM-B-Q-50-1x4
Ident.-Nr. 306372
Magnetgreifer EGM, elektrisch
- Magnettyp: Bipol
- Polform: Quadratisch
- Polbreite: 50 mm
- Polzahl, Polanordnung: 1 x 4
- Kommunikationsschnittstelle: digitale I/O
- Spannungsversorgung: 400 V AC
- Max. Strom gesamt: 32 A
- Anzahl Pole: 4
- Magnetfläche: 100 cm²
- Magnetstrom: 9.5 A
- Max. Umgebungstemperatur: 50 °C
Technische Details
| Eigenmasse [kg] | 13.0 |
|---|---|
| Anzahl Pole | 4.0 |
| Magnetfläche [cm²] | 100.0 |
| Minimale Werkstückdicke [mm] | 14.0 |
| Nutzlast bei horizontaler Magnetfläche [kg] | 175.0 |
| Nutzlast bei vertikaler Magnetfläche [kg] | 70.0 |
| Max. Aktivierungen/Minute [1/min] | 8.0 |
| Modultemperaturerhöhung bei 5 Aktivierungen/Minute [°C] | 30.0 |
| Modultemperaturerhöhung bei 15 Aktivierungen/Minute [°C] | 68.0 |
| Schutzart IP | 52 |
| Stromaufnahme bei Aktivierung/Deaktivierung [A] | 9.5 |
| Länge X [mm] | 290.0 |
| Breite Y [mm] | 95.0 |
| Höhe Z [mm] | 61.0 |
| Magnetreglertyp | ECG 02 |
| Nennspannung [V AC] | 400.0 |
| Max. Strom [A] | 32.0 |
| Max. Anzahl Module pro Regler | 7.0 |
Dimensionen
Dimensionen
Wirkprinzip
Magnetisierung von Permanentmagneten
Gehäusematerial
Stahl
Grundbackenmaterial
Stahl
Betätigung
Elektrischer Stromimpuls zum Aktivieren und Deaktivieren des Systems
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage
Lieferumfang
Beipack mit Zentrierhülsen