arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MMS 22-S-M8-NPN Abbildung ähnlich

MMS 22-S-M8-NPN

Elektronische Magnetschalter

Ident.-Nr. 301033

Begrenzt verfügbar
Elektronischer Magnetschalter MMS, C-Nut

  • Anzahl Schaltpunkte: 1
  • Schaltart: NPN
  • Schließer
  • Kabellänge: 30 cm
  • Elektrischer Anschluss: M8-Stecker, 3-polig
  • Nennspannung: 24 V
Messprinzip magnetisch
Schaltfunktion Schließer
Schaltungsart NPN
Anzahl Schaltpunkte 1
Min. Umgebungstemperatur [°C] -20.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80.0
LED-Anzeige am Sensor ja
Spannungsart DC
Nennspannung 24.0
Min. Betriebsspannung 10.0
Max. Betriebsspannung 30.0
Spannungsabfall [V] 2.0
Max. Schaltstrom 0.05
Kurzschlussschutz ja
Verpolungssicher ja
Werkstoff Gehäuse PA
Kabelstecker/Kabelende M8-Stecker, 3-polig
Kabellänge L [cm] 30.0
Kabeldurchmesser D [mm] 2.2
Kabelaufbau (Aderquerschnitt/Anzahl Adern) 3x 0,05mm2
Werkstoff Kabelummantelung PUR
Min. Biegeradius (dynamisch) [mm] 22.0
Min. Biegeradius (statisch) [mm] 11.0
Eigenmasse [kg] 0.01
Schutzart IP (Sensor, gesteckt) 67
Schutzklasse III
Bohremulsionsresistenz * ja
*Getestete Bohremulsionen: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 und Oemeta 760 (1008339).