arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSW-B 50-Z Illustration similar

GSW-B 50-Z

Shaft interface for grippers

Ident.-Nr. 308421

Shaft interface for grippers GSW-B, Size: 50, pneumatic, hydraulic, Prepared for centric grippers

  • Max. ambient temperature: 90 °C
  • Shank diameter: 20 mm
Weight [kg] 0.2
Max. permissible RPM [1/min] 20.0
Nominal operating pressure compressed air [bar] 6.0
Minimum operating pressure compressed air [bar] 4.0
Max. operating pressure of the compressed air [bar] 8.0
Nominal operating pressure coolant [bar] 40.0
Min. operating pressure coolant [bar] 20.0
Max. operating pressure of the coolant [bar] 50.0
IP protection class 40
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Diameter D [mm] 52.0
Height Z [mm] 66.0
Prepared for centric grippers yes
The values only relate to the adapter GSW-B.
The appropriate gripper has to be ordered separately.
Refer to the following pages for gripper-specific values.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
bezieht sich auf die Kombination des GSW-B mit dem entsprechend genannten Greifer und ist die minimale Greifkraft, die erreicht wird.

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind stark abhängig vom Durchfluss und Druck des Antriebmediums und den daraus resultierenden Strömungswiderständen.

Wirkprinzip
Druckteiler und Keilhakenkinematik

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Grundbackenmaterial
Stahl, brüniert

Spindelschnittstellenmaterial
Aluminiumlegierung

Betätigung
hydraulisch über Maschinenkühlflüssigkeit (gefiltert, max. Partikelgröße 30 µm) oder pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Befestigungsschrauben, Zentrierelemente, Montageanleitung (Betriebsanleitung mit Einbauerklärung online verfügbar). Der Greifer ist nicht enthalten und muss separat in der gewünschten Variante bestellt werden.