TCU-Z
Tolerance compensation unit
For compensation of small locational and positional deviations with mounting and handling applications
Popis
Avantages - Vos bénéfices
- Compensation des tolérances dues à la pièce et des imprécisions de position
risque de blocage réduit, les forces d'assemblage nécessaires sont réduites et l'usure de la pièce et du système de manipulation est minimisée - Assemblage direct des pinces concentriques
aucune plaque interface supplémentaire nécessaire - Conception compacte
hauteur et poids réduits - Verrouillage pneumatique
longue durée de vie des élastomères, unité rigide lors du déplacement - Détection du verrouillage
pour des séquences de processus sûres et des temps de cycle plus courts
Options et informations particulières
- Détection du verrouillage
par détecteur magnétique - Raccordements
Deux raccordements pour tuyau - Température ambiante
-10 °C à 90 °C - Pression d'utilisation
de 4 à 8 bars - Graisse alimentaire
Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.