arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HABE KEH plus 01 Abbildung ähnlich

HABE KEH plus 01

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

ID 420180

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Telecomando portatile standard
  • Per controllare un piano magnetico
  • Con alloggiamento robusto e di alta qualità
  • Con lamina magnetica da attaccare alla macchina
  • Senza possibilità di selezionare i singoli piani magnetici
  • Senza regolazione della forza di ancoraggio
  • Adatto per: KEH plus
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 140 x 74 x 48 mm
  • Numero di canali: 1
  • Lunghezza del cavo: 5 m
  • Peso: 1.28 kg
Number of channels 1.0
Cable length [m] 5.0
Weight [kg] 1.28

Scope of delivery
Hand remote control, operating manual