arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSC3-K precise 80-190

KSC3-K precise 80-190

Basis-Spanner

Ident.-Nr. 1577205

Lieferzeit auf Anfrage
Einfachspanner Standard

Produktmerkmale:
  • Mit Systembacken
  • Vernickelter Grundkörper
  • Vorbereitet für VERO-S
  • Mit Wendebacken glatt
Technische Daten:
  • Abmessungen: 80 x 190 x 78 mm
  • Max. Spannkraft: 25 kN
  • Max. Drehmoment: 90 Nm
  • Gewicht: 5.6 kg
Spannerbreite [mm] 80.0
Max. Spannkraft [kN] 25.0
Max. Drehmoment [Nm] 90.0
Gewicht [kg] 5.6

Lieferumfang
Spanner, Wendebacken glatt, Betriebsanleitung; ohne Drehmomentschlüssel