NJ 213
Kombi-Nutenstein
Ident.-Nr. 146140
NJ 213, Kombi-Nutenstein
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Nutbreite: 25 mm
- Nutbreite abgesetzt: 22 mm
- Max. Anzugsmoment: 300 Nm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Produktgruppe | Kombi-Nutenstein |
|---|---|
| Nutbreite N [mm] | 25.0 |
| Nutbreite abgesetzt N1 [mm] | 22.0 |
| Breite B [mm] | 37.5 |
| Höhe H [mm] | 45.0 |
| Höhe H1 [mm] | 19.0 |
| Länge L [mm] | 87.0 |
| Lochabstand b [mm] | 50.0 |
| Zyl.-Schraube | M20 x 55 |
| Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] | 300.0 |
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen