ER 25 P HSK-A 100x100
ER Präzisions-Spannzangenfutter
Ident.-Nr. 1349157
ER 25 P HSK-A 100x100, Werkzeughalter
- ER Präzisions-Spannzangenfutter
- Baureihe: ER Präzisions-Spannzangenfutter
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 100
- Auskraglänge: 100 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x DDie Rundlaufgenauigkeit von ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D unter Verwendung der ER Präzisions-Spannzangen und einem definierten Drehmoment
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technology | ER Precision collet chuck |
|---|---|
| Series | ER Precision collet chuck |
| Toolholder interface | HSK-A 100 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| ER clamping size | ER 25 |
| Min. clamping diameter D1 [mm] | 1.0 |
| Max. clamping diameter D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 100 mm / 3.9" |
| Projecting length L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 24.0 |
| L5 [mm] | 71.0 |
| G | M18x1.5 |
| Weight [kg] | 2.67 |
| Coolant-proof | yes |
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm at 2.5 x D
The run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque
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
With thread for an adjustment screw for axial length adjustment, but without adjustment screw
Scope of delivery
Includes clamping nut
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request