ER 32 SCAPTO C6x160
ER collet chucks
ID 23005117
ER 32 SCAPTO C6x160, Toolholders
- ER collet chucks
- Series: ER collet chucks
- Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C6
- Projecting length: 160 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | ER Spannzangenfutter |
|---|---|
| Baureihe | ER Spannzangenfutter |
| Werkzeughalterschnittstelle | SCHUNK CAPTO C6 |
| Werkzeughalternorm | ISO 26623-1 |
| ER Spanngröße | ER 32 |
| Min. Spanndurchmesser D1 [mm] | 2.0 |
| Max. Spanndurchmesser D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 160 mm / 6.3" |
| Auskraglänge L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L5 [mm] | 135.5 |
| Gewicht [kg] | 2.23 |
| Kühlmitteldicht | ja |
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Inklusive Spannmutter
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich