arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-M KD ER 11 Ø3x19.5 Illustration similar

TRIBOS-M KD ER 11 Ø3x19.5

Polygonspannfutter

Ident.-Nr. 1404165

Lieferzeit auf Anfrage
TRIBOS-M KD ER 11 Ø3x19.5, Werkzeughalter
  • Polygonspannfutter
  • Baureihe: TRIBOS-Mini
  • Werkzeughalterschnittstelle: ER 11
  • Kühlmitteldichte Ausführung
  • Spanndurchmesser: 3 mm
  • Auskraglänge: 24 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,01 mm bei 2,5 x D
  • Min. Drehmoment: 0.9 Nm
Technologie Polygonspannfutter
Baureihe TRIBOS-Mini
Werkzeughalterschnittstelle ER 11
Werkzeughalternorm ISO 15488-A
Spanndurchmesser D1 3 mm
ER Spanngröße ER 11
D2 [mm] 6.65
D3 [mm] 7.5
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 24 mm / 0.9"
L2 [mm] 19.0
L4 [mm] 18.5
L5 [mm] 19.5
G M4
Min. Drehmoment [Nm] 0.9
Gewicht [kg] 0.15
Kompatibel mit allen gängigen ER Spannmuttern
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren

Ausführung
Rotationssymmetrische Bauweise

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,01 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität
h6

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Tiefenanschlag als Zubehör erhältlich

Kegelausführung
ER-Kegel nach Form A DIN-6388
Weitere ER-Kegelausführung auf Anfrage erhältlich

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich