arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-RM HJND 50 Ø8x45 Abbildung ähnlich

TRIBOS-RM HJND 50 Ø8x45

Polygonspannfutter

Ident.-Nr. 1355384

Auf Anfrage erhältlich
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
TRIBOS-RM HJND 50 Ø8x45, Werkzeughalter
  • Polygonspannfutter
  • Baureihe: TRIBOS-RM
  • Werkzeughalterschnittstelle: HJND 50
  • Spanndurchmesser: 8 mm
  • Auskraglänge: 45 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,01 mm bei 4 x D
  • Wuchtgüte: Restunwucht 2 gmm/kg
  • Min. Drehmoment: 7 Nm
Technologie Polygonspannfutter
Baureihe TRIBOS-RM
Werkzeughalterschnittstelle HJND 50
Spanndurchmesser D1 8 mm
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 17.5
D4 [mm] 19.0
D5 [mm] 23.0
L [mm] 64.5
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 45 mm / 1.8"
L2 [mm] 40.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 35.0
L6 [mm] 37.0
G M8
Min. Drehmoment [Nm] 7.0
Schlüsselweite SW 16.0
Max. Anzugsmoment [Nm] 8.0

Ausführung
Zu dieser Ausführung passt alternativ für das seitliche Fügen folgender Reduziereinsatz: TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506)

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,01 mm bei 4 x D

Wuchtgüte
Restunwucht 2 gmm/kg

Werkzeugschaftqualität
h6

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Die minimale Einspanntiefe entspricht 25 mm
Die maximale Einspanntiefe entspricht L2 = 40 mm

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich