arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-RM HSK-A 50 Ø12x75 Abbildung ähnlich

TRIBOS-RM HSK-A 50 Ø12x75

Polygonspannfutter

ID 25005760

TRIBOS-RM HSK-A 50 Ø12x75, Werkzeughalter
  • Polygonspannfutter
  • Baureihe: TRIBOS-RM
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 50
  • Spanndurchmesser: 12 mm
  • Auskraglänge: 75 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,004 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 20 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-RM
ツールバーインターフェース HSK-A 50
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 12 mm
D2 [mm] 20.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 53.2
L4 [mm] 30.0
最小トルク [Nm] 20.0
重量 [kg] 0.45
標準長さ あり

バージョン
高速で正確なワークに非常に適する設計

振れ精度
2.5 x Dで0.004 mm以下

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
クーラントチューブ用のスレッドあり

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。