TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø6x67
Ident.-Nr. 225675
- 다각형 툴홀더
- 시리즈: TRIBOS-RM
- 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 30
- 클램핑 지름: 6 mm
- 투영 길이: 67 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 10 Nm
Technische Details
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-RM |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | JIS-BT 30 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-2 JD |
| Klemdiameter D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 67 mm / 2.6" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 45.0 |
| Min. draaimoment [Nm] | 10.0 |
| Gewicht [kg] | 0.35 |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Zeer stabiel ontwerp voor snelle en nauwkeurige werken
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar