TRIBOS-S HSK-E 50 Ø6x75
Polygonspannfutter
Ident.-Nr. 205161
TRIBOS-S HSK-E 50 Ø6x75, Werkzeughalter
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-S
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-E 50
- Spanndurchmesser: 6 mm
- Auskraglänge: 75 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 5 Nm
Technische Details
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-S |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-E 50 |
| Werkzeughalternorm | DIN 69893-5 |
| Spanndurchmesser D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 10.0 |
| D3 [mm] | 13.1 |
| D4 [mm] | 40.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 37.2 |
| L6 [mm] | 49.0 |
| G | M5 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 5.0 |
| Gewicht [kg] | 0.5 |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Optimal für die leichte Zerspanung – Radialkräfte beachten
Rotationssymmetrische Bauweise
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Inklusive Gewinde für Kühlmittelrohranschluss
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung