Corpi a pendolo
Corpi a pendolo
Il corpo a pendolo è un componente del morsetto a pendolo. Questo è composto da una griffa di supporto con perni di alloggiamento, un corpo a pendolo e inserti di serraggio.
Con le griffe basculanti SCHUNK si ottiene un serraggio sicuro e conveniente di pezzi con pareti sottili e a rischio deformazione. Per bloccare un altro diametro del pezzo, i corpi del pendolo vengono semplicemente sostituiti.
Contenuto della fornitura e indicazione del peso: 1 pezzo
Con le griffe basculanti SCHUNK si ottiene un serraggio sicuro e conveniente di pezzi con pareti sottili e a rischio deformazione. Per bloccare un altro diametro del pezzo, i corpi del pendolo vengono semplicemente sostituiti.
Contenuto della fornitura e indicazione del peso: 1 pezzo
Beschreibung
Advantages – Your benefits
- Flexible jaws for efficient solutions
Within the shortest amount of time, conventional 3-jaw chucks can be cost-efficiently converted into six-point clamping - Special designs with pendulum jaws
Pendulum jaws offer a variety of options for mastering unusual clamping tasks with confidence
Options and special information
- 6-point pendulum
Pendulum jaws are used for clamping thin-walled workpieces. Deformation of the workpiece is significantly reduced by the uniform arrangement of the clamping positions on the perimeter (6 x 60°). - 12-point pendulum
For workpieces with even thinner walls, we recommend pendulum jaws with 12 clamping points. Our technical consultants use calculation programs to determine whether a 6-point or a 12-point pendulum should be used.