Palettiermodule NSA3
Palettiermodule
Sistema di serraggio a punto zero, esente da manutenzione, completamente a tenuta stagna e in acciaio inossidabile, per la pallettizzazione high-end automatizzata nella terza generazione.
Beschreibung
Vantaggi – I tuoi benefici
- Sistema di monitoraggio e funzione di sollevamento: concepito appositamente per la produzione automatizzata
Massima sicurezza di processo anche durante la sgrossatura - Tutti i moduli si possono azionare con pressione di sistema di 6 bar
Non occorrono amplificatori di pressione supplementari - Posizionamento tramite cono corto
Processo di collegamento molto semplice con una ripetibilità di < 0.005 mm - Corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio brevettata per forze traenti elevatissime
Grazie a ciò un serraggio estremamente rigido senza vibrazioni - Bloccaggio ad accoppiamento geometrico irreversibile
Anche in caso di perdita di pressione, l'intera forza traente resta invariata - I moduli sono inossidabili e completamente a tenuta stagna
Lunga durata e massima affidabilità di processo - Funzione Turbo di serie
Aumento fino al 360% della forza staffante per ottenere il massimo delle prestazioni della macchina che si traduce in redditività elevata. - Design estremamente piatto
Per il massimo sfruttamento dello spazio disponibile nella zona di lavorazione - Funzione integrata di pulizia
Nessun truciolo o lubrorefrigerante sulla superficie di appoggio piana
Opzioni ed informazioni speciali
- Modulo di automazione estremamente piatto per la pallettizzazione ad elevate prestazioni
SCHUNK ha ulteriormente sviluppato il suo modulo per la pallettizzazione ad elevate prestazioni VERO-S NSA plus appositamente per il caricamento automatizzato di macchine utensili e lo ha trasferito alla nuova generazione NSA3. Il modulo di serraggio fa parte del più ampio sistema modulare VERO-S SCHUNK per un serraggio efficiente dei pezzi. NSA3 è compatibile al 100% con NSA plus, il che significa che sono intercambiabili 1:1. - Maggiore rigidità e stabilità dimensionale
L'elevata forza staffante di 3.000 N o 10.000 N su NSA3 120 con la funzione turbo attivata, nonché una maggiore stabilità dimensionale del corpo del modulo, favoriscono la rigidità. Questo significa che momenti ribaltanti e forze laterali più elevati possono essere assorbiti in modo affidabile con NSA3. A seconda dell'applicazione, i moduli possono essere combinati in qualsiasi quantità. La precisione di ripetibilità è pari a < 0,005 mm. Grazie alla vite calibrata conica, gli anelli di serraggio possono essere montati nei moduli sia eccentricamente che con angolo di inclinazione, rendendo l'operazione particolarmente semplice. - Interrogazione integrata di default
Per impostazione predefinita, tutte le attività di interrogazione come "Modulo aperto" o "Modulo chiuso" sono integrate nel modulo. Gli anelli di serraggio poggiano su quattro superfici piane del diametro esterno, controllate da un'interrogazione della pressione dinamica. Grazie alla chiusura ermetica e alla struttura in acciaio inossidabile, il modulo non richiede manutenzione per tutta la sua durata utile.