arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SAT-DR-BR 400-710

SAT-DR-BR 400-710

Dreieck Aufspanntürme

Ident.-Nr. 431133

Aufspannturm ohne Spannmittel

Produktmerkmale:
  • Dreieck Aufspannturm mit feinstgefrästen Aufspannflächen und durchgehendem Bohrungsraster 50 mm
  • Bohrungsraster mit alpha-nummerischer Kennzeichnung
  • Ausführung Bohrungsraster mit gehärteten Passbuchsen und Gewindeeinsätzen Ø12F7/M12
Technische Daten:
  • Basisplatte: 400 x 400 mm
  • Turmmaße: 277 x 710 mm
  • Material: Guss EN-GJL-250
  • Gewicht: 170 kg
Pallet size 400 x 400 mm
Weight [kg] 170.0

Scope of delivery
Tombstone, cover, shipping screws; without hole grid cover