ROTA NC plus 2 215-66/4 Z170-SV60°
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 1348234
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 4-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 66 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- Hub pro Backe: 5.3 mm
- Kolbenhub: 20 mm
- Max. Spannkraft: 66 kN
- Max. Betätigungskraft: 28 kN
- Max. Drehzahl: 3000 1/min
- Gewicht: 20 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 6 (Z170) |
| Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 3000.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 66.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 28.0 |
| Hub/Backe [mm] | 5.3 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 20.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.13 |
| Eigenmasse [kg] | 20.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben und Betriebsanleitung