ROTA NCR 200 Z170-KV
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 860020
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 6-Backen-Ausgleichsfutter
- Pendelausgleich: 2+2+2 paarweise pendelnde Backen
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Backenschnittstelle: Kreuzversatz
- Hub pro Backe: 6 mm
- Kolbenhub: 15 mm
- Pendelausgleich: ± 1 mm
- Max. Spannkraft: 50 kN
- Max. Betätigungskraft: 28 kN
- Max. Drehzahl: 3500 1/min
- Gewicht: 17.5 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 6 (Z170) |
| Verzahnung | Kreuzversatz |
| Max. Drehzahl [1/min] | 3500.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 50.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 28.0 |
| Hub/Backe [mm] | 6.0 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 15.0 |
| Pendelausgleich [mm] | ± 1 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.09 |
| Eigenmasse [kg] | 17.5 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
SHF 160*
- purple
-
SFA 160*
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben und Betriebsanleitung