KSH3 140-Z-PM-BWA
Morsas com acionamento hidráulico de 2 mordentes
ID 1529585
Bloco de força de fixação hidráulica padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bloco de força de fixação de 2 castanhas
- Fixação centralizada
- Curso padrão
- Furos de posicionamento produzidos por gabarito
- Monitoramento de posição final pneumática
- Monitoramento de contato pneumático
- Castanhas base: Troca rápida de castanha
- Dimensões: 140 x 140 x 101,5 mm
- Força de fixação na pressão de operação máx.: 30 kN
- Curso por castanha: 3 mm
- Máx. altura da castanha: 33 mm
- Precisão de repetição: 0.01 mm
- Pressão de operação: 10 - 60 bar
- Consumo de óleo por curso duplo: 70 cm³
- Tempo de fechamento/abertura: 1 s
- Peso: 10 kg
Technical details
| Stroke per jaw [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Clamping force at max. operating pressure [kN] | 30.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 10.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 60.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.01 |
| Max. jaw height [mm] | 33.0 |
| Distance H [mm] | 17.5 |
| Oil consumption per double stroke [cm³] | 70.0 |
| Closing/opening time [s] | 1.0 |
| Weight [kg] | 10.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual