MFRR
Magnetic chucks with square pole technology
Square pole magnetic chucks in round design specially designed for milling machining of workpieces on round machine tables. The high holding forces of the magnetic chucks enable secure clamping of the workpiece with optimal accessibility.
Beschreibung
Vantagens – Seus benefícios
- Usinagem de peças em 5 lados em uma configuração
Maior precisão ao configurar uma vez e na melhor acessibilidade do fuso da máquina - Mesma força de fixação magnética permanente em toda a peça
Baixa deformação e fixação por vibração das peças - Fixação de baixa vibração
Superfícies melhoradas e precisão significativamente aumentada - Fixação sem deformação
Sem deformação e forças internas na peça devido à força de fixação - Unidade de comando compatível com o sistema de controle da máquina
Também pode ser usado em aplicações automatizadas - Projeto monobloco
Design compacto e robusto com alta rigidez - Fixação em poucos segundos
Os menores tempos de preparação e um aumento na produtividade - Tecnologia eletropermanente de última geração para fornecimento de energia único para processo MAG/DEMAG
Fixação segura e energeticamente eficiente das peças - Grande seleção de acessórios
Possibilidades de adaptação ideais na respectiva tarefa de fixação
Opções e informações especiais
- Placas de fixação magnéticas para mesas de máquinas redondas
As mesas magnéticas MFRR são especialmente adequados para usinagem de peças de tamanho médio com espessuras médias em mesas de máquinas redondas. Devido ao design das mesas magnéticas, o espaço disponível nas mesas redondas da máquina pode ser melhor utilizado do que com as mesas magnéticas quadradas. As mesas magnéticas MFRR têm polos quadrados com tamanho de 50 x 50 mm. Isso permite que os mesmos prolongadores de polo sejam usados para as mesas magnéticas quadradas com o tamanho de polo apropriado.