MSC-PM35 Ø350
MAGNOS für Schleifanwendungen
Ident.-Nr. 422288
표준 마그네틱 클램핑 기술
제품 특징:
제품 특징:
- 마그네틱 척 영구형
- 기술: 방사상 폴
- 자석 종류: Neodymium
- 치수: Ø350 x 78 mm
- 기둥 수: 18
- 최대 클램핑 포스: 80 N/cm²
- 최소 공작물 두께: 5 mm
- 일자형 홈이 있는 마운트: ø170 x 6 mm
- 최대 가능 관통 구멍: 58 mm
- 후면 고정 나사 스레드: M6
- 최대 작동 온도: 80 °C
- 중량: 53 kg
Technische Details
| H [mm] | 78.0 |
|---|---|
| 최대 클램핑 포스 [N/cm²] | 80.0 |
| 기둥 수 | 18.0 |
| 최소 공작물 두께 [mm] | 5.0 |
| 중량 [kg] | 53.0 |
제공 범위
마그네틱 척, 착탈식 육각 소켓 렌치, 사용 설명서