arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Modules individuels NSE3

Modules individuels NSE3

Modules de bridage
Système de palette à changement rapide pour les applications de fraisage générales et usinage lourd avec une rigidité plus élevée et des forces de traction supérieures

Positionieren und Spannen in einem Arbeitsgang – VERO-S bringt Rationalisierung auf den Punkt. Der Rüstzeitenkiller sorgt für höhere Maschinenlaufzeiten und eine rationellere Fertigung ab Losgröße 1. Die neuen Premiummodule sind voll kompatibel zum bisherigen VERO-S Baukasten, der mittlerweile über 1.000 Kombinationsmöglichkeiten für die hocheffiziente Werkstückspannung umfasst.

Ihre Vorteile – Ihr Nutzen

Im Vergleich zu dem bisherigen Topseller NSE plus werden beim NSE3 die Leistungsmerkmale nochmals erhöht. Hierzu zählen die Erhöhung der Einzugskraft sowie eine erhöhte Formstabilität des Modulkörpers. So können noch höhere Kippmomente und Querkräfte von den neuen Modulen aufgenommen werden. Das Modul ist durch eine einzigartige Vielzahl an unterschiedlichen Ausstattungen erweiterbar. Auffälligstes Merkmal ist ein optionaler, federbetätigter Konusverschluss, der die Wechselschnittstelle der Module automatisch verriegelt, sobald der Spannbolzen ausgehoben wird.

Produktdetails

VERO-S NSE3 138

  • SCHUNK-Baukastensystem
    Unzählige Kombinationen an Standard-Spannmitteln passend für unterschiedlichste Maschinen
  • Alle pneumatischen Module können mit 6 bar Systemdruck betrieben werden
    Keine zusätzlichen Druckverstärker notwendig
  • Positionierung über Kurzkegel
    Einfachstes Fügeverhalten bei einer Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm
  • Patentierter Eil- und Spannhub für höchste Einzugskräfte
    Dadurch extrem steife Spannung ohne Vibrationen
  • Formschlüssige, selbsthemmende Verriegelung
    Auch bei Druckabfall bleibt die volle Einzugskraft erhalten
  • Module rostfrei und komplett abgedichtet
    Lange Lebensdauer und maximale Prozesssicherheit

  • Turbo im Standard integriert
    Einzugskrafterhöhung um bis zu 250 % für optimale Ausnutzung der Maschinenleistung, dadurch hohe Wirtschaftlichkeit
  • Eine durchgängige Spannbolzengröße für alle NSE3 Module sowie 100 % kompatibel zu VERO-S NSE plus Modulen
    Keine Verwechslungsgefahr oder Fehlbedienung
  • Integrierte Schieberabfrage für Stellung "geöffnet" und "verriegelt"
    Für automatisierte Anwendungen einsetzbar
  • Optionaler Konusverschluss
    Zum Schutz der Wechselschnittstelle vor Kühlschmierstoff, Staub und Spänen
  • Optionale Sensorvarianten
    Zur Abfrage der Schieberstellungen

Funktionsschnittbild

1) Optionaler Konusverschluss

2) Patentierter Eil- und Spannhub

3) Turbo-Funktion zur Einzugskraftverstärkung

4) Komplett abgedichtetes System dadurch absolut wartungsfrei

5) Abfrage der Spannschieberstellungen "Zustand geöffnet" und "Zustand verriegelt"

6) Gleitlagerbuchsen im Kraftfluss

7) Tiefer liegende Schraubensenkungen zur einfachen Reinigung

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3 138 Rollreibung zwischen Kolben und Spannschieber

Rollreibung zwischen Kolben und Spannschieber

Um die Einzugskraft weiter zu erhöhen sind zur Lagerung des Zylinderstiftes Gleitlagerbuchsen im Kolben integriert. Dadurch wird der Wirkungsgrad erhöht und gleichzeitig der Verschleiß minimiert.

100 % kompatibel zu NSE plus 138

Das Nullpunktspannmodul NSE3 138 ist zu 100 % einbaukompatibel zu NSE plus 138 Modulen. Dadurch können die Module 1:1 gegeneinander ausgetauscht werden.

Produktdetails

VERO-S NSE3 138 Spannmodul kompatibel zu NSE-plus
VERO-S NSE3 138 Austauschbarkeit

Austauschbarkeit Stopfen zu Konusverschluss

Alle Nullpunktspannmodule der Generation NSE3 sind im Standard für die Integration eines Konusverschlusses vorbereitet. Ein späterer Austausch des standardmäßigen Stopfens durch den Konusverschluss ist ohne großen Aufwand möglich.

NSE-T3 138 – das Turmmodul der 3. Generation

Ebenfalls in der neuen Generation erhältlich – das Turmmodul NSE-T3 138. Mit dem extrem steifen Modul lassen sich noch höhere Zerspanungsparameter fahren. Vorteil: Höhere Einzugskräfte, optionaler Konusverschluss und eine längere Lebensdauer.

Produktdetails

VERO-S NSE3 T3 mit Konusverschluss

Maximierung der Produktivität mit der Nullpunkt-Technologie für die spanende Bearbeitung

Die Reduzierung der Rüstzeiten bei Bearbeitungsverfahren ist einer der Hauptfaktoren für die Steigerung der Rentabilität in der Fertigungsindustrie. Bei CNC-Bearbeitungszentren führen Maschinenstillstände während des Einspannens und Ausrichtens zu Effizienzverlust. Die endgültige Lösung für diesen Engpass ist die Einführung der Nullpunkt-Technologie für die Bearbeitung, die einen statischen, universellen und hochpräzisen Referenzpunkt festlegt, sodass die Maschine nicht bei jedem neuen Arbeitsgang neu referenziert werden muss.

Beim Einsatz eines Schnellwechselsystems für die Bearbeitung erfolgt die gesamte Vorbereitung der Werkstücke außerhalb der Maschine (externes Rüsten). Die Modulreihe VERO-S NSE3 von SCHUNK wurde speziell für diesen Zweck entwickelt. Dank des patentierten Doppelhubsystems und der integrierten Turbofunktion bietet das Modul eine bis zu 250 % höhere Zugkraft und ermöglicht selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen vibrationsfreie Schnitte.

Zu den praktischen Ergebnissen der Einführung von VERO-S NSE3 zählen:

  • Reduzierung der Rüstzeit um bis zu 90 % und dadurch maximale Verfügbarkeit der Spindel.
  • Mikrometrische Wiederholgenauigkeit von < 0,005 mm beim Schnellwechsel von Paletten und Werkstücken.
  • Effizienter Betrieb mit einem Standard-Systemdruck von nur 6 bar, ohne Notwendigkeit von Druckübersetzern.

Häufig gestellte Fragen: Rüsten und Nullpunkt setzen

Was ist das Nullpunktsystem für Fertigungsverfahren?

Das Nullpunktsystem ist eine fortschrittliche Spanntechnik, die einen statischen, unveränderlichen Nullpunkt auf einer CNC-Maschine festlegt. Das Modul VERO-S NSE3 von SCHUNK gilt in seiner Kategorie auf dem Markt als Benchmark und ist den meisten konventionellen pneumatischen Spannmitteln in puncto Flexibilität überlegen. Es ermöglicht das Positionieren und Spannen von Werkstücken in einem einzigen Arbeitsgang mit Hilfe von Spannkegeln und Spannbolzen. Das gewährleistet festen Halt und eine Wiederholgenauigkeit von unter 0,005 mm ohne erneutes Ausrichten.

Wie hilft VERO-S, die Rüstzeiten zu reduzieren?

VERO-S reduziert die Rüstzeiten, indem die Werkstücke außerhalb der CNC-Maschine vorbereitet werden (externes Rüsten). Dank der Schnellwechseltechnik können nach Beendigung der Bearbeitung Paletten oder Werkstücke innerhalb von Sekunden ausgetauscht werden. Die Module sind vollständig dicht und korrosionsfrei, das reduziert die Maschinenstillstandszeiten um bis zu 90 % und sorgt dafür, dass die Maschinen perfekt für eine echte Automatisierung vorbereitet sind und auch bei Vorhandensein von Kühlmitteln und Spänen maximale Zuverlässigkeit garantieren

Ist VERO-S NSE3 mit früheren Befestigungssystemen kompatibel?

Ja, die Kompatibilität ist gewährleistet. Das SCHUNK Palettenschnellwechselmodul VERO-S NSE3 138 ist 100 % kompatibel für die Installation in Vorgängerversionen (NSE plus 138 Module). Das bedeutet, die Module können 1:1 ausgetauscht werden, ohne dass es zu Bearbeitungsfehlern kommt.
Diese Flexibilität macht das Aufrüsten der Produktionslinien schnell und sicher. Die Integration ist ideal für komplexe Anlagen wie das 5-Achs-Bearbeitungszentrum .

Möchten Sie wissen, wie viel Zeit und Geld Ihr Unternehmen sparen kann?

Unsere technischen Experten zeigen Ihnen gerne, wie sich VERO-S in Ihr aktuelles CNC-Ökosystem integrieren lässt. Kontaktieren Sie uns unter oder rufen Sie die technischen Daten unter "Produktdetails" auf.