MES3 120-2
Prodloužení výšky modulu
IDnr. 1337151
Standardní výškový nástavec modulu
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horní strana jednocestného upínacího modulu NSE3 138-V1
- Dolní dvoucestné upínací čepy SPx 40
- Funkce turbo
- Modul ochrany proti rotaci dvousměrný 90°
- Rozměry: 338 x 138 x 120 mm
- Přítlačná síla: 8 kN
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 28 kN
- Odemykací tlak: 6 bar
- Vlastní hmotnost: 21.6 kg
Technische gegevens
| Länge [mm] | 338.0 |
|---|---|
| Breite [mm] | 138.0 |
| Höhe H [mm] | 120.0 |
| Einzugskraft [kN] | 8.0 |
| Einzugskraft mit Turbo [kN] | 28.0 |
| Entriegelungsdruck [bar] | 6.0 |
| Gewicht [kg] | 21.6 |
Lieferumfang
Modulerhöhung, Spannbolzen für Modulerhöhung, Verschlussnippel, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen für Palette, ohne Indexierbolzen für Palette