PAL A 399 x 159
Clamping pallets without clamping devices
ID 471025
Padrão de fixação de paletes
Características do produto:
Características do produto:
- Parte superior para acabamento do cliente
- Pinos de fixação inferiores de duas vias SPx 40
- Dimensões: 399 x 159 x 25 mm
- Material: Alumínio
- Paralelismo plano: 0.05 mm
- Peso: 5.1 kg
Technické údaje
| Délka [mm] | 399.0 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 159.0 |
| Výška H [mm] | 25.0 |
| Materiál | Hliník |
| Rovnoběžnost roviny [mm] | 0.05 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 5.1 |
Rozsah dodávky
Upínací palety, upínací čepy, hliníková madla