arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PAL A 599 x 159

PAL A 599 x 159

Paletes de fixação sem dispositivos de fixação

Ident.-Nr. 471033

Auf Lager
Padrão de fixação de paletes

Características do produto:
  • Parte superior para acabamento do cliente
  • Pinos de fixação inferiores de três vias SPx 40
Dados técnicos:
  • Dimensões: 599 x 159 x 25 mm
  • Material: Alumínio
  • Paralelismo plano: 0.05 mm
  • Peso: 7.4 kg
Délka [mm] 599.0
Šířka [mm] 159.0
Výška H [mm] 25.0
Materiál Hliník
Rovnoběžnost roviny [mm] 0.05
Vlastní hmotnost [kg] 7.4

Rozsah dodávky
Upínací palety, upínací čepy, hliníková madla