arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PAL S 399 x 399

PAL S 399 x 399

Klemlaadborden zonder klemapparaten

Ident.-Nr. 470049

Lieferzeit auf Anfrage
Klempallet standaard

Productkenmerken
  • Bovenkant van klantzijdige afwerking
  • Onderkant viervoudige klempennen SPx 40
Technische gegevens
  • Afmetingen: 399 x 399 x 20 mm
  • Materiaal: Staal
  • Vlak-parallelliteit: 0.02 mm
  • Gewicht: 28 kg
Lengte [mm] 399.0
Breedte [mm] 399.0
Hoogte H [mm] 20.0
Materiaal Staal
Vlak-parallelliteit [mm] 0.02
Gewicht [kg] 28.0

Levering
Klemlaadborden, klempinnen, aluminium handgrepen