arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.

Sensoren

Omvangrijk programma sensoraccessoires

SCHUNK biedt een uitgebreide reeks sensoren voor inductieve, magnetische en optische bewaking van grijp- en draaimodules, de lineaire assen en robotaccessoires. Naast contactloze en enkele schakelaars voor positiebepaling zijn er programmeerbare sensoren met instelbare hysterese en twee instelbare schakelpunten. SCHUNK-sensoren met analoge uitgangen zijn geschikt voor verschillende posities of meetprocedures.
Aantal schakelpunten
Alle filters
0} resultaten
EN

EN

Los interruptores de proximidad inductivos se emplean para detectar el estado de los componentes de la automatización. SCHUNK los comercializa en las versiones IN e INK. La versión IN puede enchufarse directamente o con un cable moldeado con conector. La versión INK es adecuada para conexión directa. Dispone de un cable moldeado con un extremo abierto.
Toon serie
IN

IN

Los interruptores de proximidad inductivos se emplean para detectar el estado de los componentes de la automatización. SCHUNK los comercializa en las versiones IN e INK. La versión IN puede enchufarse directamente o con un cable moldeado con conector. La versión INK es adecuada para conexión directa. Dispone de un cable moldeado con un extremo abierto.
Toon serie
MMS

MMS

Se emplea un conmutador magnético para supervisar el estado de los componentes de automatización. Estos detectan la proximidad de un imán sin contacto y, a partir de un valor de conmutación determinado, emiten una señal digital.
Toon serie
MMS 22-PI1

MMS 22-PI1

Se emplea un conmutador magnético para supervisar el estado de los componentes de automatización. Estos detectan la proximidad de un imán sin contacto y, a partir de un valor de conmutación determinado, emiten un valor digital. El valor de conmutación puede programarse.
Toon serie
MMS-P

MMS-P

Se emplea un conmutador magnético para supervisar el estado de los componentes de automatización. Estos detectan la proximidad de un imán sin contacto y, a partir de un valor de conmutación determinado, emiten una señal digital.
Toon serie
SST

SST

El tester para sensores SST, permite probar y ajustar rápidamente sensores inductivos, magnéticos y contactos Reed. La energía necesaria, proviene de una batería de 9 V.
Toon serie
V

V

Para conectar muchos sensores SCHUNK (IN(K)/MMS(K) 22/MMS(K)22-PI1 etc.) y recoger las señales respectivas de los sensores. En versión doble (V2), cuádruple (V4) y óctuple (V8).
Distribuidor de sensor V2-4P para conectar sensores MMS22-PI2 y MMS-P22 para dividir un conector M8 de cuatro pines en dos conectores M8 de tres pines.
Toon serie