Mit den neuen Applikations-Kits MTB ermöglicht SCHUNK einen komfortablen Einstieg in die Teilautomatisierung mit Cobots. Als weltweit erster Hersteller bietet SCHUNK umfangreiche Komplettprogramme an standardisierten Komponenten für verschiedene Cobots und Leichtbauroboter. Mit der langjährigen Expertise in diesen Bereichen haben wir für diverse Anwendungsfälle Applikation-Kits perfekt für Ihre Applikationen und Roboter zusammengestellt.
wordt berekend voor klemmen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Bij vormsluitende grijpers zijn aanzienlijk hogere toegestane werkstukgewichten mogelijk.
Voorbeeld: - Voor het in de catalogus opgegeven werkstukgewicht van 5 kg Grijpkracht van de grijper 1.000 N Wrijvingscoëfficiënt μ 0,1; veiligheidsfactor 2; g 9,81
Toepassingsoplossing voor het grijpen van niet-positiegerichte werkstukken, bestaande uit een camerasysteem, een toepassingsspecifiek grijpersysteem en een industriële PC (SVC) waarop de door SCHUNK ontwikkelde AI-software is geïnstalleerd. Dit zorgt voor een betrouwbare detectie van objecten, berekent de beste grijppunten en vereist geen voorafgaande kennis van programmeren of beeldverwerking.
Dankzij de MTB-toepassingskits is een snelle en eenvoudige implementatie van automatische machinebelading mogelijk. De toepassingsspecifieke kits spelen een centrale rol bij de hantering van het werkstuk en het opspannen van het werkstuk. Zij passen naadloos in de machineomgeving.