NSL3 800
Klemstations
Ident.-Nr. 1323575
Klemstation standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- 8-voudig NSE3 138
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Afmetingen: 799 x 399 x 60 mm
- Neerhaalkracht: 64 kN
- Ontgrendelingsdruk: 6 bar
- Gewicht: 73.2 kg
Technische Details
| Lengte [mm] | 799.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 399.0 |
| Neerhaalkracht [kN] | 64.0 |
| Ontgrendelingsdruk [bar] | 6.0 |
| Gewicht [kg] | 73.2 |
Levering
Klemstation, afdichtnippel, stofbeschermkap, oogbouten, gebruikershandleiding; zonder klempen, zonder cilindervormige klemmen