arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
单个 NSE3 mini 90-25 模块

单个 NSE3 mini 90-25 模块

夹持模块
小型夹持模块具有明显更高的下拉力,适用于轻型铣削加工。快换托盘模块通过轴向活塞和两个采用专利传动概念的圆形夹持滑块进行驱动。

Innovaties - uw voordelen

  • SCHUNK modulair systeem
    Ontelbare combinaties van standaard klemapparaten geschikt voor verschillende soorten machines
  • Optionele conusafdichting
    Beschermt de wisselinterface tegen koelvloeistof, stof en spanen
  • Positionering via korte conus
    Zeer eenvoudig verbindingsproces met een herhaalnauwkeurigheid van < 0,005 mm
  • Gepatenteerd dubbel-slagsysteem voor de grootste neerhaalkrachten
    Daardoor extreem stijf opspannen zonder trillingen
  • Turbo standaard geïntegreerd
    Neerhaalkracht verhoogd met 400% voor optimale benutting van de prestaties van de machine en dus een hoge efficiëntie
  • Vormsluitende, zelfborgende vergrendeling
    De volledige neerhaalkracht blijft ook bij een drukval behouden
  • Een consistente klempenmaat past voor alle NSE mini-modules
    Geen kans op twijfel of onjuiste bediening
  • Geïntegreerde sledebewaking voor "open" en "vergrendelde positie
    Kan worden gebruikt in geautomatiseerde toepassingen
  • Alle pneumatische modules kunnen worden bediend bij een systeemdruk van 6 bar
    Extra drukversterkers zijn niet nodig
  • De modules zijn van roestvrij staal en volledig afgedicht
    Lange levensduur en maximale procesveiligheid

Opties en speciale informatie

  • Kracht gecombineerd met compactheid - afgedichte miniatuurklemmodules met aanzienlijk grotere trekkracht bij kleine steekmaten
    Met de VERO-S NSE3 mini 90-25 heeft SCHUNK het gat gedicht tussen de NSE mini 90 en de krachtige NSE3. Dankzij de aandrijfkinematica via een zuiger bereikt de module aanzienlijk hogere uittrekkrachten terwijl dezelfde kleine steek van slechts 100 mm behouden blijft. Twee ronde klemsledes zorgen voor een hermetische afdichting en beschermen het binnenwerk betrouwbaar tegen vuil en koelvloeistof. De nieuwe generatie maakt ook indruk met de geoptimaliseerde dimensionale stabiliteit van de modulebehuizing, waardoor aanzienlijk hogere kantelmomenten en dwarskrachten kunnen worden geabsorbeerd. Of het nu gaat om lichte freesbewerkingen of het automatisch beladen van machines - de NSE3 mini 90-25 is de ideale oplossing voor veeleisende toepassingen in compacte ruimtes.