arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Keyvisual Aerospace

Aerospace bei SCHUNK

Goodbye delay. Take-off productivity.​

Nur wenige Branchen bewegen sich so nah an der Machbarkeitsgrenze wie die Luft- und Raumfahrt. ​Werkstoffe wie Titan, filigrane Leichtbaustrukturen und streng zertifizierte Prozesse stellen hohe Anforderungen an Stabilität und Effizienz. Die Schnittstelle im Fertigungsprozess entscheidet dabei über Erfolg oder Stillstand.​

Damit Sie diese Herausforderungen beherrschen, liefert SCHUNK Lösungen, die für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurden. Unsere Spann- und Greifsysteme stehen für höchste Wiederholgenauigkeit, sichere Prozessführung und hohe Effizienz – von modular aufgebauten Spannmitteln für Strukturbauteile bis zur automatisierten Handhabung von Turbinenschaufeln.​
Das ist der SCHUNK-Effekt: Gemeinsam beschleunigen wir Ihre Produktion – präzise und kompromisslos. ​

Jetzt Kontakt aufnehmen

Erleben Sie den SCHUNK-Effekt:

  • ​Höhere Maschinenlaufzeit​
    Reduzierte Rüstzeiten, stabile Aufspannungen und automatisierbare Systeme erhöhen die verfügbare Maschinenlaufzeit.
  • Prozesssicher wie ein Autopilot​
    Wir sichern die Qualität Ihrer Bauteile und sorgen für reproduzierbare Prozesse vom Rohteil bis zum Fertigbauteil.
  • ​Ein Partner für die komplette Prozesskette​
    Von Standardprodukten bis zu kundenspezifischem Engineering begleiten wir weltweite Aerospace-Projekte und entwickeln Lösungen, die exakt zu Ihrer Anwendung passen.

Triebwerkskomponenten bestehen aus hochfesten, schwer zerspanbaren Superlegierungen. Hier treffen hohe thermische Belastungen auf enge Toleranzen.
SCHUNK unterstützt Sie mit prozesssicheren Lösungen für Ihre Fertigung – von der vibrationsarmen Bearbeitung bis zur reproduzierbaren Formgenauigkeit.

Bearbeiten von Triebwerksteilen​

Bladed Disks​

Bladed Disks stellen höchste Anforderungen an Präzision, Prozesssicherheit und Bauteilschutz. Wir entwickeln hierfür individuelle Spannlösungen, die hohe Rundlaufgenauigkeit, definierte Kraftverteilung und vibrationsarmes Bearbeiten sicherstellen.​

Turbinenrotoren

Bei Turbinenrotoren stehen maximale Rundlaufgenauigkeit und Steifigkeit in jeder Bearbeitungsphase im Fokus. Mit steifen, präzisen SCHUNK-Spannlösungen werden Schwingungen reduziert, Rüstzeiten verkürzt und die Prozesssicherheit erhöht.​

Ihr Mehrwert für die prozesssichere Triebwerksfertigung​

  • Komplexität beherrschbar machen​
    Durchdachte Spannlösungen passen sich anspruchsvollen Geometrien und vielstufigen Prozessen zuverlässig an.​
  • Effizienz im gesamten Bearbeitungsprozess​
    Stabile Werkstückspannung, kurze Rüstprozesse und leistungsfähige Werkzeughalter reduzieren Nebenzeiten und steigern die Produktivität in der Fertigung von Triebwerken.​
  • Sicherheit im Prozess​
    Reproduzierbare Genauigkeit und einfaches Handling schaffen Vertrauen bei sicherheitskritischen Bauteilen.

Lösung für Triebwerksbearbeitung anfragen

Um die gesamte Last bei der Landung zu tragen, werden Fahrwerksteile in massiver Bauweise aus Titan oder hochfesten Stählen gefertigt. ​Die Herausforderung liegt in der präzisen Zerspanung dieser großformatigen und schweren Komponenten.
SCHUNK liefert Ihnen dafür passende Spannlösungen von Kraftspannblöcken für hohe Spannkräfte bis zu modularen Spannsystemen, die Werkstücke verzugsarm fixieren.

Ihr Mehrwert für die präzise Fahrwerksfertigung​

  • Präzise Bearbeitung massiver Schmiederohlinge ​
    Exakte Positionierung und wiederholgenaue Spannung sichern enge Toleranzen bei großen und massiven Werkstücken.​
  • Flexibilität durch modularen Aufbau​
    Unsere Spannsysteme werden werkstückspezifisch konstruiert und sind modular aufgebaut. Durch den modularen Aufbau lassen sich Teilefamilien in derselben Vorrichtung einfach aufspannen.​
  • Stabile Zerspanungsprozesse​
    Robuste Konstruktionen und hohe Haltekräfte sorgen für eine vibrationsfreie Zerspanung und verlässliche Ergebnisse bei hochfesten Materialien.​

Spannkonzept für Fahrwerksbauteile besprechen

Ob Spanten, Rippen oder große Aluminiumbauteile, im Strukturbau verschmelzen Leichtbau und große Dimensionen. Die Fertigung dieser oft dünnwandigen und vibrationsempfindlichen Bauteile erfordert Fingerspitzengefühl.
SCHUNK bietet hierfür eine prozessstabile und flexible Aufspannung, die Materialspannungen vermeidet und Ihre Taktzeiten erhöht.​

Bearbeitung von Strukturbauteilen​

Stringer

Maximale Formgenauigkeit für Stringers: Die Hybridspannung aus Zentrischspannern und schwimmenden Spannelementen ermöglicht eine deformationsfreie Bearbeitung. Ein Nullpunktspannsystem optimiert das Setup für kurze Rüstzeiten und hohe Flexibilität.​

Wing Rib

Mit VERO-S Aviation fertigen Sie Strukturbauteile schneller und präziser. Das flexible Nullpunkt-Spannsystem kann für verschiedene Strukturbauteile und Maschinen konzipiert werden und reduziert die Anzahl an Aufspannungen.​

Ihr Mehrwert für die Fertigung sensibler Strukturbauteile​

  • Kürzere Durchlaufzeiten​
    Schnelleres Rüsten und weniger Aufspannungen beschleunigen den gesamten Fertigungsprozess.​
  • Hohe Flexibilität​
    Spannlösungen passen sich unterschiedlichen Bauteilgrößen, Losgrößen und Geometrien einfach an.​
  • Konstante Prozessstabilität​
    Deformationsarme Aufspannung und eine einfache Handhabung schaffen reproduzierbare Qualität – auch bei dünnwandigen Strukturen.​

Anwendung mit Experten prüfen

Spannen von Strukturbauteilen mit VERO-S Aviation​

Die SCHUNK VERO-S Aviation Spanneinheiten ermöglichen durch eine besondere Lagerung des SCHUNK Nullpunktspannsystems VERO-S die schnelle und einzigartig effiziente Anpassung der kompletten Aufspannung bei der Bauteilentspannung.​

Effizienz in der Luft- und Raumfahrt entsteht nicht durch Einzelkomponenten oder einzelne Fertigungsschritte, sondern durch ihr abgestimmtes Zusammenspiel entlang der Prozesskette.
SCHUNK denkt über das Bauteil hinaus: Wir optimieren Ihre gesamte Prozesskette, von der Rüstzeitminimierung bis zur vollautomatisierten Fertigung. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Sie Ihre Potenziale nutzen und Ihre Produktivität auf ein neues Level heben.​

Lösungen zur Prozessoptimierung​

Rüstzeitreduzierung​

Rüstzeitminimierung als Erfolgsfaktor: VERO-S ist die universelle Schnittstelle für Ihre Fertigung. Ob 3-, 4- oder 5-Achs-Bearbeitungszentrum, kompakte Maschine oder Portalmaschine, VERO-S lässt sich für manuelle oder automatisierte Prozesse an alle Maschinen adaptieren.

Prozessstabile Drehbearbeitung​

Unser Produktportfolio bietet hohe Spannkräfte und eine einzigartige Produktvielfalt für jede Anforderung. ROTA Drehfutter sorgen beim Drehen für Prozessstabilität: von der präzisen Bearbeitung filigraner Ringe bis zur sicheren Fixierung asymmetrischer Bauteile.

Vibrationsarme Zerspanung

Hohe Dämpfung trifft starke Haltekraft: ​Unser wartungsarmes Portfolio bietet optimale Oberflächengüte ohne externe Rüstgeräte. Highlights wie der TENDO Slim 4ax verbessern die Zugänglichkeit in der 5‑Achs-Bearbeitung und sorgen für längere Standzeiten bei der Zerspanung komplexer Aerospace-Strukturen.

Leistungsstarke Spanntechnik​

Mittels hoher Spannkräfte unterstützt unsere Spanntechnik die Anforderungen der Titan- und Aluminiumzerspanung. Ob für die manuelle Beladung komplexer Geometrien in der 5-Achs-Bearbeitung oder automatisierte Werkstückbeladung hoher Stückzahlen - wir bieten die passende und sichere Spanntechnik.​

Automatisierung ​

Ihr Partner für Aerospace-Automation: Egal ob automatisierte Werkstückbeladung oder das Handling komplexer Spannkonturen – SCHUNK liefert die passende Lösung für Ihren automatisierten Prozess.​

Ihr Mehrwert für Lösungen zur Prozessoptimierung​

  • Weniger Nebenzeiten, mehr Laufzeit​
    Nullpunktspanntechnik in Kombination mit der passenden Spanntechnik verkürzt Rüstprozesse und erhöht die Flexibilität Ihrer Fertigung.​
  • Produktivität steigern​
    Präzise Spannmittel und leistungsfähige Werkzeughalter ermöglichen stabile Bearbeitung und effizientere Schnittparameter.​
  • Nächster Schritt: Automation​
    Standardisierte Schnittstellen und modulare Systeme schaffen die Basis für automatisierte Abläufe und skalierbare Fertigungskonzepte.​

Optimierungspotenzial besprechen

Erleben Sie den SCHUNK-Effekt:

Jetzt unverbindlich anfragen und gemeinsam loslegen!

Tel. +49-7133-103-2555
E-Mail schreiben

Global Business Development Aerospace​