arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSL mini 100-4

NSL mini 100-4

Spannstationen

Ident.-Nr. 435240

Spannstation Standard

Produktmerkmale:
  • 4fach NSE mini 90
  • Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
  • Turbo-Funktion
Technische Daten:
  • Abmessungen: 199 x 199,8 x 30 mm
  • Einzugskraft: 2 kN
  • Einzugskraft mit Turbo: 6 kN
  • Entriegelungsdruck: 6 bar
  • Gewicht: 7 kg
Länge [mm] 199.0
Breite [mm] 199.8
Einzugskraft [kN] 2.0
Einzugskraft mit Turbo [kN] 6.0
Entriegelungsdruck [bar] 6.0
Gewicht [kg] 7.0

Lieferumfang
Spannstation, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Befestigungsbriden