SZA-ST 25-2
Harte Krallenbacken für Stangenspannung
Ident.-Nr. 175103
SZA-ST 25-2, Harte Krallenbacken für Stangenspannung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 21 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihren Drehfutter wissen? Klicken Sie auf "Tools" und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Product group | Hard Claw Jaws for Bar Clamping |
|---|---|
| Serration | 1/16" x 90° |
| Slot width N [mm] | 21.0 |
| Width B [mm] | 45.0 |
| Height H [mm] | 50.0 |
| Length L [mm] | 101.2 |
| Clamping depth T [mm] | 40.0 |
| Hole spacing b [mm] | 28.0 |
| Screws | M16 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/set [kg] | 2.7 |