arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WDP-5X-SM 99-120

WDP-5X-SM 99-120

중첩 모듈

Ident.-Nr. 471608

Auf Lager
공작물을 직접 클램핑하기 위한 모듈형 클램핑 시스템 - 표준 버전

제품 특징:
  • 중첩 모듈
  • 통합형 미디어 전송 장치
기술 데이터:
  • 치수: Ø99 x 120 mm
  • 풀다운 포스: 10 - 25 kN
  • 유지력: 50 kN
  • 반복 정밀도: < 0.005 mm
  • 구동 토크: 20 - 50 Nm
  • 중량: 5.5 kg
Hauteur H [mm] 120.0
Force de traction descendante min. [kN] 10.0
Force de traction descendante max. [kN] 25.0
Force de maintien interface de module [kN] 50.0
Moment d'actionnement min. [Nm] 20.0
Moment d'actionnement max. [Nm] 50.0
Répétabilité [mm] < 0.005
Poids [kg] 5.5

Etendue de la livraison
Module d'empilage