TENDO WZS SK 50 Ø18x110
Hydrodehnspannfutter
ID 219220
TENDO WZS SK 50 Ø18x110, Werkzeugschleiffutter
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
- TENDO WZS
- Hydrodehnspannfutter
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 50
- Spanndurchmesser D1: 18 mm
- Auskraglänge L1: 110 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 70 Nm
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technische Details
| Technologie | Hydrodehnspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TENDO WZS |
| Werkzeughalterschnittstelle | SK 50 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD |
| Spanndurchmesser D1 | 18 mm |
| D2 [mm] | 41.0 |
| D3 [mm] | 60.0 |
| D6 [mm] | 27.5 |
| L2 [mm] | 53.0 |
| L4 [mm] | 60.0 |
| L5 [mm] | 90.9 |
| G | M12x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 70.0 |
| Gewicht [kg] | 3.8 |
Ausführung
Für Werkzeugschärf- und Schleifmaschinen, manuell betätigt
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich