GBC 65-22-8
Backe gehauen
Ident.-Nr. 490565
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe, gehauen
- Schnittstelle 1: W-65-1
- Abmessungen: 64 x 22 x 8 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.08 kg
Technische Details
Breite [mm] | 64 |
---|---|
Tiefe [mm] | 8 |
Höhe [mm] | 22 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.08 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben