FFV Z270-A8
Placa adaptadora estándar
Ident.-Nr. 836041
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida reductora
- Para chucks para tornos accionados neumáticamente
- Lado del chuck: Z270
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 8
- Círculo de paso de mandril: 318 mm
- Círculo de paso del husillo: 171.4 mm
- Altura: 44 mm
- Paso de barra: 136.2 mm
- Peso: 17.3 kg
Technische Details
| Lado del chuck | Z270 |
|---|---|
| Lado de la máquina | ISO 702-1 Nr. 8 |
| Círculo de paso de mandril [mm] | 318.0 |
| Círculo de paso del husillo [mm] | 171.4 |
| Altura [mm] | 44.0 |
| Paso de barra [mm] | 136.2 |
| Peso [kg] | 17.3 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación