CELSIO SVL-12 Ø3x160
Heat Shrinking Extensions
N.º de identificação 208933
CELSIO SVL-12 Ø3x160, Heat Shrinking Extensions
- CELSIO SVL
- Without adjustment screw
- Clamping diameter: 3 mm
- Machine-side clamping diameter: 12 mm
- Overall length: 160 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
- Min. torque: 8 Nm
Detalhes técnicos
| Technologie | Tepelně smrštitelné nástavce |
|---|---|
| Řada | CELSIO SVL |
| Rozhraní upínače nástrojů | SVL-20 |
| Upínací průměr D1 | 3 mm |
| D5 | 12 mm |
| D6 [mm] | 8.0 |
| Celková délka L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 9.0 |
| Min. točivý moment [Nm] | 8.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.15 |
Provedení
Teplotně smrštitelný nástavec bez nastavovacího šroubu
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání