iTENDO² HSK-A 63 Ø20x90
Sensorischer Werkzeughalter, Komponenten und Zubehör
Ident.-Nr. 1484050
iTENDO² HSK-A 63 Ø20x90
- Baureihe: iTENDO²
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Spanndurchmesser: 20 mm
- Auskraglänge: 90 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 330 Nm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Ohne Betätigungsschlüssel
- Voraussetzung: iTENDO² pad oder iTENDO² easy connect notwendig für den Einsatz des iTENDO² Werkzeughalters.
Technische Details
| Technologie | Sensorischer Werkzeughalter, Komponenten und Zubehör |
|---|---|
| Baureihe | iTENDO² |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] | 90.0 |
| L4 [mm] | 48.0 |
| L5 [mm] | 64.0 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 330.0 |
| Gewicht [kg] | 1.2 |
| Akkulaufzeit [h] | 10 |
| Beschleunigungssensor* | 100.0 |
| Max. Drehzahl [1/min] | 30000.0 |
| Außenkühlung/Innenkühlung [bar] | 80.0 |
iTENDO² Werkzeughalter nur in Kombination mit einem iTENDO² Paket (Bsp. iTENDO² pad)
* g=9,81m/s2
* g=9,81m/s2
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Bei Ident.-Nr. 1519203 mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
Lieferumfang
Kühlmittelübergaberohr