arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-R SRE 28 Abbildung ähnlich

TRIBOS-R SRE 28

Reduziereinsatz

Ident.-Nr. 201980

Verfügbarkeit auf Anfrage
TRIBOS-R SRE 28, Reduziereinsatz
  • Für Spanndurchmesser: Ø8, Ø1/4"
  • Länge L1: 35 mm
Für Spanndurchmesser Ø8, Ø1/4"
D2 [mm] 28
L1 [mm] 35
Gewicht [kg] 0.699