arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GZB-S Ø20 Ø1/8 Illustration similaire

GZB-S Ø20 Ø1/8" KD

Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement

ID 224434

En stock
GZB-S Ø20 Ø1/8" KD, Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement
  • Étanche au liquide d'arrosage
  • Diamètre de serrage: 1/8"
  • Diamètre extérieur: 20 mm
  • Longueur: 50.5 mm
Technology Intermediate Sleeves, coolant-proof
Series GZB-S KD
Toolholder interface GZB-S Ø 20 KD
Clamping diameter D1 1/8"
Outer diameter D2 20 mm
D3 [mm] 24.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 50,5 mm / 2.0"
Projecting length L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
Weight [kg] 0.1
Coolant-proof yes
Standard length yes

Version
Coolant-proof

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm

Cooling
For internal coolant supply
Coolant-proof up to max. 80 bar
Closed collar

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request