arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ELP 025-H030 Illustration similar

ELP 025-H030

Compact linear axis

ID 315700

Compact linear axis ELP, Size: 25, electrical, Linear direct drive, Backlash-free, pre-loaded roller guides

  • Max. stroke: 30 mm
  • Max. driving force: 17 N
Aandrijfconcept Lineaire, directe aandrijving
Max. slag [mm] 30.0
Nominale kracht [N] 17.0
Max. laadvermogen (horizontaal) [kg] 1.0
Max. laadvermogen (verticaal) [kg] 0.75
Rondloopnauwkeurigheid [mm] ± 0.01
Dood gewicht inclusief slede [kg] 1.8
Gewicht van slede [kg] 0.3
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 55.0
IP-beschermklasse 20
Cleanroomklasse ISO 14644-1:2015 5
Geluidsemissie [dB(A)] 52
Speling N (voor momentbelasting) [mm] 89.0
Lengte X [mm] 218.0
Breedte Y [mm] 60.0
Hoogte Z [mm] 56.0
Nominale spanning [V] 24.0
Nominale stroom [A] 0.64
Max. stroom [A] 2.0
Besturingselektronica geïntegreerd
Communicatie-interface Digitale I/O
Aantal digitale ingangen 2.0
Nominale stroom logica [A] 0.04
Moment Mx max. [Nm] 9.0
Moment My max. [Nm] 16.0
Moment Mz max. [Nm] 16.0
Force Fy max. [N] 1140.0
Kracht Fz max. [N] 1140.0
Kracht Fz max. [N] 1140.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Slag
is de maximale nominale slag van de eenheid. Kan met behulp van eindaanslagen aan beide zijden worden verkort.

Rondloopnauwkeurigheid
wordt gedefinieerd als verdeling van de eindposities voor 100 opeenvolgende cycli.

Verplaatsingstijden
zijn zuivere bewegingstijden van de slede. Dit is exclusief PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen .

Laadvermogen
is het gewicht van de totale belasting die aan de vrijdragende arm is bevestigd. Houd er rekening mee dat de levensduur wordt verkort als het maximale laadvermogen wordt overschreden. SCHUNK kan hiervoor geen garantie bieden.

Berekening lay-out of besturing
Het is noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting. Neem contact met ons op voor assistentie.

Omgevingscondities
De modules zijn hoofdzakelijk ontworpen voor toepassing in schone omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld. Neem contact met ons op voor assistentie.

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, met coating

Geleiding
Spelingvrije, voorgespannen rolgeleiding

Aandrijving
Lineaire, directe aandrijving

Levering
Accessoireset met centreerhulzen, veiligheidsinformatie (productspecifieke instructies zijn online beschikbaar)

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek